Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Шунт - для силовых клемм Viking 3 - шаг 36-42

Кат. № 0 394 46
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
0.29 дм3
Вес
207 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Viking 3 силовые клеммы
  • Позволяют обеспечить соединение между входящими и отходящими кабелями
  • Аксессуары к клеммам
  • Для соединения алюминиевых и медных проводников

Характеристики продукта:

  • Шунт
  • Для клемм с шагом 36 и 42 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел