Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Релейный DIN-активатор - Н.О. контакт - 1 выход - 2 DIN-модуля

Кат. № 0 038 41
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.556 дм3
Вес
112 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: шинная технология SCS
  • Управление освещением и приводами Celiane
  • Светорегуляторы DIN
  • Предназначены для регулировки яркости осветительных приборов
  • Выбираются в зависимости от типа нагрузки, контролируются управляющими устройствами

Характеристики продукта:

  • Реле для различных вариантов применения
  • Для уменьшения размеров реле до 20 мм можно снять адаптер для установки на DIN-рейку на задней стороне и лицевую панель, после этого возможна установка реле в узких кабельных трассах, распределительных коробках, коробках для скрытого монтажа, подвесных потолках и т. д.
  • Нормально разомкнутый (Н.О.) контакт
  • Реле с 1 выходом для управления одной цепью
  • Максимальная нагрузка: - резистивная нагрузка 16 А
  • 2 DIN-модуля
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел