Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Автономный эвакуационный светильник G5 - 8 Вт - непостоянный - с 2 светодиодами - 1 час - 90 лм

Кат. № 0 617 30
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
3.769 дм3
Вес
930 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автономные эвакуационные светильники G5
  • Суперплоские эстетичные светильники для любых интерьеров
  • Питание: 220 В +/- 10% - 50/60 Гц
  • IP 42 - IK 07 Класс II
  • Время зарядки: 24 часа
  • Низкое энергопотребление
  • Термостойкие неразборные Ni-Cd аккумуляторные батареи
  • Самозатухающий материал корпуса
  • Клеммы большой емкости: 4 мм² питание, 2.5 мм² дистанционное управление
  • Вводы для кабеля: 1 диаметром 20 мм - сверху, 1 прямоугольный - сзади
  • Возможность выключения на ночь при помощи блока Кат. № 0 039 01
  • Индикация зарядки: 2 желтых светодиода или 1 зеленый светодиод
  • Система автоматического самотестирования:
    - еженедельный тест: проверка работы в аварийном режиме и проверка ламп
    - ежеквартальный тест: проверка работы в аварийном режиме и на продолжительность работы
    - Сигналы люминесцентных ламп: зеленый - устройство исправно, жёлтый - устройство не исправно
  • Люминесцентные светильники 8 и 11 Вт
  • Соответствуют МЭК 598-2-22, EN 60598-2-22

Характеристики продукта:

  • Автономный эвакуационный светильник G5
  • 8 Вт - непостоянный
  • С двумя яркими светодиодами (срок службы 100000 часов)
  • Обеспечивают 1 люкс по центру пути эвакуации
  • Одновременное отключение обоих светодиодов означает:- отсутствие напряжения в сети- отказ аккумуляторных батарей
  • 1 час - 90 лм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел