Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Комплект из 3 торцевых зажимов - DPX³ 250

Кат. № 4 210 30
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.31 дм3
Вес
134 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ 250
  • Оборудование и монтажные аксессуары
  • Соединительные аксессуары

Характеристики продукта:

  • Комплект из трех торцевых зажимов для DPX³ 250
  • Для медных/алюминиевых кабелей, для гибких кабелей сечением до 150 мм², для жёстких кабелей сечением до 180 мм², а также для шин и наконечников шириной до 18 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел