Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Соединительный элемент с 3 отверстиями для присоединения отходящих проводников на ток 200 А

Кат. № 0 374 03
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.189 дм3
Вес
355 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Соединительные элементы

Характеристики продукта:

  • Соединительный элемент
  • С 3 отверстиями для присоединенияотходящих проводников на ток 200 А
  • Устанавливается на плоских медных шинах и распределительных блоках Кат. № 0 374 00
  • 1 отверстие ∅ 5,3 мм для присоединения отходящего проводника сечением 1,5-6 мм²
  • 2 отверстия ∅ 7,5 мм для присоединенияотходящих проводников сечением 6-16 мм²
  • Размеры: 29 х 29 х 16,8 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел