Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Выключатель-разъединитель SP 51 - 1П+нейтраль - 3 модуля - для промышленных предохранителей 14х51

Кат. № 0 215 02
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.716 дм3
Вес
264 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатели-разъединители
  • С предохранителями
  • Категория применения АС-21 (коммутация активных нагрузок)
  • Высота за лицевой панелью 44 мм
  • Для упрощения затяжки кабельных зажимов головки винтов выполнены с комбинированным шлицем
  • Закрепление винтами или установка на рейку
  • SP 51 для промышленных предохранителей 14х51
  • Соответствуют ГОСТ Р 50339.0-2003, ГОСТ Р 50339.3-92 и NF EN/МЭК 60269-2

Характеристики продукта:

  • Выключатель-разъединитель SP 51
  • Сечение присоединяемых проводников: 1х35 или 2х16 мм²
  • Без микровыключателя
  • 1П + встроенная нейтраль
  • Число модулей: 3
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел