Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Рассогласованный модуль - трехфазный - стандартный - 25 квар

Кат. № SAH-1.45-42
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
8.45 дм3
Вес
13 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Рассогласованные дроссели для сети 400 В
  • Защищают конденсаторы от воздействия гармоник
  • предотвращают параллельный резонанс, приводящий к усилению гармонических составляющих в сети
  • Последовательное включение дросселя к конденсаторной батарее позволяет сместить частоту резонанса контура, образованного конденсаторной батареей, дросселем и трансформатором, ниже диапазона частот наиболее мощных гармоник, присутствующих в сети
  • Вносимый дросселем коэффициент дросселирования p (%) характеризует отношение индуктивного сопротивления к емкостному и показывает, на сколько процентов увеличится напряжение на конденсаторе вследствие подавления гармоник дросселем
  • Трехфазные, 400 В - 50 Гц
  • Коэффициент дросселирования p: 7%
  • Отношение резонансной частоты к частоте сети: 3,78
  • Реле тепловой защиты (2,5 А, 250 В), подключенное к зажимам дросселя
  • Напряжение изоляции: 1,1 кВ
  • Класс нагревостойкости изоляции: H
  • Соответствие стандартам: МЭК/EN 60289

Характеристики продукта:

  • Трехфазный рассогласованный модуль
  • Стандартный класс
  • Коэффициент гармоник: 25%< SH/ST< 35%
  • Номинальная мощность: 25 квар
  • Для вакуумированного конденсатора Кат.№ VH2540
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел