Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Лента Starfix - большой емкости (300 наконечников) - 1,5 мм² - черный

Кат. № 0 376 44
Количество в упаковке
3000 шт.
Объем
4 дм3
Вес
560 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Наконечники и инструмент для опрессовки Starfix
  • Ленты большой емкости
  • Большое количество наконечников для снижения частоты перезарядки инструмента
  • Упакованы в прозрачный пластик
  • Для обжимного инструмента Кат. № 0 376 09

Характеристики продукта:

  • Лента Starfix
  • Для кабелей сечением 1,5 мм²
  • Число наконечников в ленте: 300
  • Цвет: черный
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел