Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Наконечник в лентах Starfix - для кабелей сечением 1,5 мм² - черный

Кат. № 0 376 64
Количество в упаковке
1000 шт.
Объем
0.439 дм3
Вес
124 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Наконечники и инструмент для опрессовки Starfix
  • Наконечники с изолированным фланцем
  • Обеспечивают эквипотенциальное соединение всех проволочек жилы кабеля
  • Активная часть покрыта электролитической медью
  • Температурный диапазон: -30 С до +85 С (+110 С пиковая)
  • Материал изоляции: полиамид 6/6
  • Сопротивление изоляции: 30 кВ/мм
  • Фактор диэлектрических потерь: 0,075 Tg5
  • Соответствуют NF C 63-023

Характеристики продукта:

  • Наконечники в лентах
  • Для кабелей сечением: 1,5 мм²
  • Количество лент: 25
  • Количество наконечников в ленте: 40
  • Цвет: черный
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел