Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Сухой трансформатор - Zucchini - серия NL - 10 кВ - 200 кВА

Кат. № ED2NBCBA
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
848.47 дм3
Вес
882.02 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini - 10 кВ от 100 до 3150 кВА
  • Серия NL
  • Обмотка высокого напряжения - изоляция из смолы, залитой в вакууме
  • Обмотка низкого напряжения, изготовленная из алюминиевой фольги и изоляционных материалов, с пропиткой в вакууме
  • Магнитный сердечник, состоит из трех колонн из магнитной стали с оптимальной зернистой структурой; возможно изготовление сердечника с нормальным и уменьшенным уровнем потерь
  • Контактные площадки низкого напряжения располагаются сверху
  • Возможность непосредственного присоединения шинопровода серии Zucchini
  • Усиленная несущая рама
  • Ролики для перемещения в двух перпендикулярных направлениях
  • Схема и группа соединений: стандартная - D/Yn-11
  • Соответствуют МЭК 60076-11: 2004 и ГОСТ 52719-2007
  • По запросу сейсмостойкое исполнение согласно ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 16962.2-90, НП 031-01 в части сейсмостойкости

Характеристики продукта:

  • Сухой трансформатор Zucchini серия NL (нормальные потери)
  • Напряжение первичной обмотки: 10 кВ
  • Напряжение вторичной обмотки: 400 В
  • Класс электрической прочности изоляции: 12 кВ
  • Мощность, кВА: 200
  • Номинальное напряжение короткого замыкания, Uk, %: 4
  • Потери холостого хода Po, Вт: 720
  • Потери короткого замыкания на основном ответвлении Pk, Вт при 120 °С: 3150
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел