Светодиодный прожектор аварийного освещения - непостоянного действия - 2 х 1250 лм - 1 час - IP 55 - IK 07
Кат. № 6 614 53- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 12.342 дм3
- Вес
- 4.085 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Светодиодные прожекторы аварийного освещения
- Соответствуют международным и европейским нормам ISO EN 60598-2-22
- Электропитание: 230 В~ ± 10% - 50/60 Гц
- Низкий уровень потребления от импульсного источника питания
- Ni-Cd аккумуляторы
- Контроль зарядки по зеленому светодиоду высокой мощности, даже если светильник установлен на стене высоко над уровнем поля или на потолке
- Время зарядки: 24 часа
- Непостоянного действия
- Светодиоды высокой мощности обеспечивают оптимальное распределение освещения
- Возможность выключения на ночь при помощи блока Кат. № 0 039 01 для предотвращения разрядки аккумулятора во время обычного отключения освещения IP 55 - IK 07
- Класс защиты II
- Стандартные светодиодные прожекторы (без автоматического тестирования)
- Для проверки требуется выключить обычное освещение
Характеристики продукта:
- Стандартный светодиодный прожектор
- Выходной световой поток: 2 x 1250 Лм
- Работа в автономном режиме: 1 час
- Для проверки требуется выключить обычное освещение
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.