Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Светодиодный прожектор аварийного освещения - непостоянного действия - 2 х 300 лм - 3 часа - IP 55 - IK 07

Кат. № 6 614 55
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
13.093 дм3
Вес
3.619 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Светодиодные прожекторы аварийного освещения
  • Соответствуют международным и европейским нормам ISO EN 60598-2-22
  • Электропитание: 230 В~ ± 10% - 50/60 Гц
  • Низкий уровень потребления от импульсного источника питания
  • Ni-Cd аккумуляторы
  • Контроль зарядки по зеленому светодиоду высокой мощности, даже если светильник установлен на стене высоко над уровнем поля или на потолке
  • Время зарядки: 24 часа
  • Непостоянного действия
  • Светодиоды высокой мощности обеспечивают оптимальное распределение освещения
  • Возможность выключения на ночь при помощи блока Кат. № 0 039 01 для предотвращения разрядки аккумулятора во время обычного отключения освещения IP 55 - IK 07
  • Класс защиты II
  • Стандартные светодиодные прожекторы (без автоматического тестирования)
  • Для проверки требуется выключить обычное освещение

Характеристики продукта:

  • Стандартный светодиодный прожектор
  • Выходной световой поток: 2 x 300 Лм
  • Работа в автономном режиме: 3 часа
  • Для проверки требуется выключить обычное освещение
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел