Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Монтажное основание - для RTX³ 40 - до 32 A

Кат. № 4 165 91
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.499 дм3
Вес
91 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Тепловые реле RTX³
  • Для промышленных 3-полюсных контакторов CTX³
  • Монтажное основание для автономной установки
  • Для монтажа реле отдельно от контакторов на DIN-рейке или на панели с помощью винтов

Характеристики продукта:

  • Для RTX³ 40 до 32 A
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел