Тепловое реле защиты от перегрузки - RTX³ 40 - стандартный расцепитель - 0.63-1 A
Кат. № 4 166 44- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.372 дм3
- Вес
- 176 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Тепловые реле RTX³
- Для промышленных 3-полюсных контакторов CTX³
- Тепловые реле обеспечивают защиту электродвигателя от перегрузок, затяжного пуска и заклинивания ротора
- Реле, оснащенные расцепителем дифференциального типа, обеспечивают защиту при обрыве фазы
- Соответствуют МЭК 60 947-1, МЭК 60 947-4-1
- Тепловые реле защиты от перегрузки
- Класс 10 A
- Встроенные вспомогательные контакты 1 H.0. + 1 H.3.
- RTX³ 40
- Для контакторов CTX³ 22 и 40
- C винтовыми зажимами
Характеристики продукта:
- Тепловое реле защиты от перегрузки RTX³ 40
- Стандартный расцепитель
- Диапазон настройки, I (A): 0.63-1
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №F07229AB
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № TC-B01969
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.