Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Тепловое реле защиты от перегрузки - RTX³ 40 - стандартный расцепитель - 1.6-2.5 A

Кат. № 4 166 46
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.372 дм3
Вес
180 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Тепловые реле RTX³
  • Для промышленных 3-полюсных контакторов CTX³
  • Тепловые реле обеспечивают защиту электродвигателя от перегрузок, затяжного пуска и заклинивания ротора
  • Реле, оснащенные расцепителем дифференциального типа, обеспечивают защиту при обрыве фазы
  • Соответствуют МЭК 60 947-1, МЭК 60 947-4-1
  • Тепловые реле защиты от перегрузки
  • Класс 10 A
  • Встроенные вспомогательные контакты 1 H.0. + 1 H.3.
  • RTX³ 40
  • Для контакторов CTX³ 22 и 40
  • C винтовыми зажимами

Характеристики продукта:

  • Тепловое реле защиты от перегрузки RTX³ 40
  • Стандартный расцепитель
  • Диапазон настройки, I (A): 1.6-2.5
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел