Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Перекидной выключатель-разъединитель DCX-M - 40 А - типоразмер 1 - 3П - винтовые зажимы

Кат. № 4 311 00
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.395 дм3
Вес
856 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Перекидные выключатели-разъединители DCX-M на токи от 40 до 1600 А
  • Высокопрочный литой корпус из армированного стекловолокном полиэстера обладает высокими изоляционными характеристиками
  • Температура эксплуатации: -10 - +70 °С
  • Самоочищающиеся ножевые контакты обеспечивают:
    - надежное соединение при высоких пусковых токах или коротких замыканиях
    - высокую стойкость к механическим ударам и вибрациям
  • Каждый полюс оснащен двойными контактами с двойным разрывом цепи - четыре точки разрыва на полюс
  • Аппараты с плоскими выводами поставляются с комплектом болтов, гаек и шайб
  • Положения рукоятки: I - O - II
  • Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99)

Характеристики продукта:

  • Перекидной выключатель-разъединитель DCX-M
  • Номинальный ток, In: 40 А
  • Типоразмер 1
  • Подключение с использованием винтовых клемм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел