Перекидной выключатель-разъединитель DCX-M - 100 А - типоразмер 2 - 3П - плоские выводы
Кат. № 4 311 02- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 4.112 дм3
- Вес
- 1.957 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Перекидные выключатели-разъединители DCX-M на токи от 40 до 1600 А
- Высокопрочный литой корпус из армированного стекловолокном полиэстера обладает высокими изоляционными характеристиками
- Температура эксплуатации: -10 - +70 °С
- Самоочищающиеся ножевые контакты обеспечивают:
- надежное соединение при высоких пусковых токах или коротких замыканиях
- высокую стойкость к механическим ударам и вибрациям - Каждый полюс оснащен двойными контактами с двойным разрывом цепи - четыре точки разрыва на полюс
- Аппараты с плоскими выводами поставляются с комплектом болтов, гаек и шайб
- Положения рукоятки: I - O - II
- Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99)
Характеристики продукта:
- Перекидной выключатель-разъединитель DCX-M
- Номинальный ток, In: 100 А
- Типоразмер 2
- 3П
- Подключение с использованием плоских выводов
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 106) Техническая страница (с. 110) Техническая страница (с. 114-115) Таблица выбора (с. 108-109)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №Y4512A
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № TC-A01783
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.