Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Однофазный трансформатор обеспечения безопасности - первичная обмотка 230/400 В / вторичная обмотка 12/24 В - 100 ВА

Кат. № 042842
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
5 дм3
Вес
1.764 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Трансформаторы питания электрооборудования
  • Однофазные
  • IP 2x или xxB до 450 ВА (до 310 ВА на 12-24 В) - IK 04
  • До 160 ВА предусмотрена возможность крепления на монтажной рейке с помощью Кат. № 0 044 16 или Кат. № 0 428 99
  • Трансформаторы с двумя напряжениями на вторичной обмотке, поставляются с клеммными перемычками
  • Трансформаторы до 220 ВА поставляются с изолированной клеммниками 0 В вторичная обмотка/масса (до 450 ВА кроме Кат. № 0 428 46)
  • Соответствуют МЭК EN 61558-2-2 для 12 В и 24 В и МЭК EN 61558-2-4 для 48 В, 115 В и 230 В
  • Продукция соответствует требованиям EN 61131-2, EN 60204-1и EN 60439-1
  • Трансформаторы обеспечения безопасности
  • 12 - 24 В
  • Первичное 230-400 В / Вторичное 12-24 В

Характеристики продукта:

  • Однофазный трансформатор обеспечения безопасности
  • Мощность: 100 ВА
  • Первичная обмотка, гибкий проводник: 1 - 4 мм²
  • Вторичная обмотка, гибкий проводник: 1 - 4 мм²
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел