Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Трансформатор тока Ti - однофазный - для шин 40,5 x 10,5 мм и кабеля диам. 35 мм - 400/5 - 12 ВА

Кат. № 0 046 38
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.005 дм3
Вес
432 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Измерительные приборы, монтаж на рейке DIN EN 60715, на пластину или шину
  • Амперметры, вольтметры, измерительные приборы и переключатели могут устанавливаться на выгнутую дверь шкафов XL³ 800 и XL³ 4000
  • Трансфарматоры тока однофазные
  • Используются с электроизмерительными приборами
  • Трансформаторы имеют на выходе вторичной цепи ток 0 до 5 А , пропорциональный току первичной цепи
  • Погрешность измерения: 1 %

Характеристики продукта:

  • Трансформатор тока Ti
  • Однофазный
  • Для шин 40,5 x 10,5 мм и кабелей диам. 35 мм
  • Ток на выходе: 400/5
  • Мощность: 12 ВА
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел