Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Однофазный трансформатор упр. и обеспеч. безопасности - первичная обмотка 230/400 В / вторичная обмотка 24 В - 400 ВА

Кат. № 044206
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
9 дм3
Вес
5.705 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Трансформаторы управления и сигнализации
  • Однофазные - автоматические клеммы
  • IP 2x или xxB до 400 ВА - IP xxA начиная с 400 ВА - IK 04
  • Соответствуют МЭК EN 61558-2-2 и 2-4 или 2-6, UL506
  • Продукция соответствует требованиям EN 61131-2, EN 60204-1 и EN 60439-1
  • Защитные кожухи установлены на трансформаторы
  • Фильтрация помех
  • Монтаж трансформаторов до 250 ВА на симметричную рейку
  • Оснащение вторичной цепи:
    - 2 клеммы общей цепи
    - 2 клеммы 0 V
    - 1 клемма ввода
  • Трансформаторы управления и обеспечения безопасности
  • Автоматическое подключение (пружинные клеммы)
  • 24
  • Первичное 230-400 В ± 15 В~ / Вторичное 24 В

Характеристики продукта:

  • Однофазный трансформатор управления и обеспечения безопасности
  • Мощность согласно МЭК: 400 ВА
  • Мощность согласно UL: 300 ВА
  • Мощность мгновенная допустимая при cos φ = 0,5: 850
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел