Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Компенсирующий модуль Alpimatic - трехфазный - стандартный тип - 400 В - 50 квар

Кат. № P5040
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
56.84 дм3
Вес
16 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Компенсирующие модули Alpimatic для сетей 400/415 В
  • Готовые к эксплуатации модули для установки в НКУ в качестве компонента автоматической системы компенсации реактивной мощности
  • Состав:
    - 1 конденсатор Alpimatic
    - 1 контактор для коммутации емкостных токов
    - 1 комплект из 3 предохранителей c высокой отключающей способностью
    - 1 комплект модульных медных шин с ответвительными шинами для параллельного соединения нескольких модулей
    - 1 стальная монтажная рама, на которой собраны и соединены все компоненты
  • Трехфазные модули, 50 Гц

Характеристики продукта:

  • Компенсирующий модуль Alpimatic
  • Стандартный тип, 400 В
  • Коэффициент гармоник SH/ST ≤ 15%
  • Номинальная мощность: 50 квар
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел