Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc - трехфазная - тип H - макс. 520 В - 125 квар

Кат. № BH12540
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
47.2 дм3
Вес
85 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Нерегулируемые комплектные конденсаторные установки Alpibloc для сети 400 В
  • Alpibloc представляет собой конденсатор Alpivar² в сборе с автоматическим выключателем
  • Конденсаторная установка поставляется в шкафу с выполненным электромонтажом
  • Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафа IP 31
  • Степень защиты оболочки от внешних механических воздействий IK 05
  • Готовая к эксплуатации нерегулируемая конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности в электроустановках малой и средней мощности
  • В некоторых применениях (требующих дистанционного управления и т. д.) автоматический выключатель может быть заменен контактором с предохранителями с высокой отключающей способностью
  • Соответствует требованиям стандартов EN/МЭК 60831-1 и 60831-2
  • Трехфазные типа H, 400 В - 50 Гц

Характеристики продукта:

  • Трехфазная нерегулируемая комплектная конденсаторная установка Alpibloc
  • Максимально 520 В
  • Коэффициент гармоник: 15%< SH/ST ≤ 25%
  • Номинальная мощность: 125 квар
  • Отключающая способность выключателя Isc (кA): 36
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел