Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Трехфазный шкаф Alpimatic - тип SAH - стандартный класс - макс. 470 В - 275 квар

Кат. № MS27540.189
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
760 дм3
Вес
400 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpimatic с электромеханическими контакторами
  • Трехфазные шкафы стандартного типа и типа H для сетей 400/415 В
  • Установка в корпусе или шкафу со степенью защиты IP 31 - IK 05
  • Полностью модульная конструкция, упрощающая расширение и техническое обслуживание
  • Количество компенсирующих модулей в составе Alpimatic зависит от типа батареи конденсаторов и номинальной мощности
  • Управление электромеханическими контакторами осуществляет регулятор коэффициента мощности Alptec, отличающийся простотой настройки
  • Шкаф стандартной мощности свыше 200 квар имеет резерв для размещения дополнительного модуля
  • Установки нестандартной мощности поставляются по отдельному заказу
  • Ввод кабелей снизу (ввод кабелей сверху - по отдельному заказу)
  • Защита от прямого контакта с компонентами под напряжением: степень защиты IP 2X при открытой двери
  • Шкаф серого цвета RAL 7032 с черным цоколем
  • Соответствие требованиям стандартов МЭК 60439-1, МЭК 60439-2 и EN 60439-1
  • Трехфазные типа SAH, 400 В - 50 Гц

Характеристики продукта:

  • Трехфазный шкаф Alpimatic
  • Стандартный класс - макс. 470 В
  • Коэффициент гармоник: 25%< SH/ST ≤ 35%
  • Номинальная мощность 275 квар
  • Ступени регулирования, квар: 50+3х75
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел