Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Трехфазный шкаф Alpistatic - тип SAН - стандартный класс - макс. 470 В - 400 квар

Кат. № STS40040.189
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.26 м3
Вес
500 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpistatic для сети 400 В
  • Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафа IP 31
  • Степень защиты оболочки от внешних механических воздействий IK 05
  • Alpistatic - сверхбыстродействующая система компенсации с временем отклика не более 40 мс
  • Они предназначены специально для электроустановок с быстро изменяющимися нагрузками, или чувствительных к гармоникам и переходным процессам
  • Для точного обеспечения требуемого значения реактивной мощности все ступени могут включаться и отключаться одновременно
  • Комплектная конденсаторная установка Alpistatic включает в себя один или несколько компенсирующих модулей (количество зависит от типа конденсаторной батареи и ее установленной мощности)
  • Ввод кабелей снизу (ввод сверху - по заказу потребителя)
  • Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям: степень защиты IP 2X при открытой двери
  • Шкаф серого цвета RAL 7035 с черным цоколем
  • Отвечает требованиям стандартов МЭК 60439-1, МЭК 60439-2 и EN 60439-1
  • Трехфазные типа SAH, 400 В - 50 Гц

Характеристики продукта:

  • Трехфазный шкаф Alpistatic
  • Стандартный класс - макс. 470 В
  • Коэффициент гармоник: 25%< SH/ST ≤ 35%
  • Номинальная мощность 400 квар
  • Ступени регулирования, квар: 4х100
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел