Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Компенсирующий модуль Alpimatic с рассогл. дросселями - трехфазный - тип SAН - стандартный класс - макс. 470 В - 75 квар

Кат. № R7.7540.189
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
104.2 дм3
Вес
60 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Компенсирующие модули Alpimatic с рассогласованными дросселями для сети 400 В
  • Готовые к эксплуатации модули для установки в НКУ в качестве компонента автоматической системы компенсации реактивной мощности
  • Тип SAH (с рассогласованными дросселями):
    - 1 конденсатор Alpivar²
    - 1 контактор для коммутации емкостных токов
    - 1 рассогласованный дроссель с тепловой защитой
    - 1 комплект из 3 предохранителей c высокой отключающей способностью
    - 1 комплект медных шин с ответвительными шинами для параллельного соединения нескольких модулей
    - 1 стальная монтажная рама, на которой собраны и электрически соединены все компоненты
  • Трехфазные типа SAH, 400 В - 50 Гц

Характеристики продукта:

  • Компенсирующий модуль Alpimatic с рассогласованными дросселями
  • Стандартный класс - макс. 470 В
  • Коэффициент гармоник: 25%< SH/ST ≤ 35%
  • Номинальная мощность: 50 квар
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел