Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2014

версия 12/2015
Управление списком продукции
 

Трехфазный счетчик EMDX³ - 5 А - 4 модуля - импульсный выход

Кат. № 0 046 74
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.701 дм3
Вес
315 г

* рекомендованная розничная цена (01/2015) с учетом НДС, конечная цена может отличаться.

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Модульные счетчики электроэнергии
  • Для измерения потребляемой мощности в трехфазной или однофазной электрических сетях
  • Отображают потребляемую электроэнергию в кВт/ч
  • Соответствуют классу точности II, согласно NF IEC 61036 (при размещении в опломбированном щите)
  • Рабочее напряжение: 230 В~ - 50/60 Гц
  • Парциальное измерение с возвратом на ноль
  • Оснащены импульсным выходом для передачи на расстояние информации о расходе электроэнергии (“сухой” контакт)

Характеристики продукта:

  • Трехфазный
  • Через трансформатор тока 5 А на выходе
  • Трансформаторы: 50/5 - 100/5 - 200/5 - 300/5 - 400/5 - 500/5 - 600/5 - 800/5 - 1000/5 - 1200/5 - 1500/5 - 2000/5
  • 8 разрядный индикатор, 1 единица - от 0.01 до 1 кВт/ч в зависимости от типа трансформатора
  • 10/Х импульсов по 200 мс каждый кВт/ч (Х - калибр трансформатора)
  • Число модулей: 4
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.