Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Цифровой амперметр/вольметр - 0-500 В - монтаж на рейке DIN

Кат. № 0 046 63
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.701 дм3
Вес
259 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Измерительные приборы, монтаж на рейке DIN
  • Цифровые амперметры/волтметры

Характеристики продукта:

  • Подключение:
    - режим амперметра: подключение с трансформатором тока (TI) 0-5А регулировка диапазона в зависимости от применяемого трансформатора тока (TI)
    - режим вольтметра: измерение переменного или постоянного напряжения
  • Диапазон 0-600 В
  • Напряжение: 230 В~ - 50/60 Гц
  • Шкалы: I - 0-8 000 А
  • U - 0-500 В
  • Число модулей: 4
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел