Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Цифровые программируемые таймеры - недельный - 24 В~ и = - 1 выход

Кат. № 0 496 85
Количество в упаковке
1 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программируемые таймеры (72 x 72)
  • Цифровые
  • Цифровой дисплей для индикации программ
  • Запас хода: 10 лет (встроенные часы)
  • Программа сохраняется в постоянной памяти
  • Автоматич. переход на зимнее/летнее время
  • Ручное переключение с автовозвратом или без него (принудительное включение)
  • Минимальный интервал между коммутациями: 1 мин
  • Выход 16 A - 250 В~ - μ cos φ = 1
  • Монтаж на дверь с помощью аксессуаров Кат. № 0 498 32

Характеристики продукта:

  • Недельный таймер
  • Рабочее напряжение: 24 В~ - 50/60 Гц и =
  • 1 реверсивный контакт
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел