Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Эвакуационнный светильник - U21 LED - автономный - постоянного/непостоянного действия - адресуемый - 100 лм - 1 час - 4 LED - IP 42 - IK 04

Кат. № 6 626 03
Количество в упаковке
1 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • U21LED - автономные светодиодные эвакуационные светильники внутренней установки
  • Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия
  • Соответствуют МЭК и EN 60598-2-22
  • Светодиоды большой мощности
  • IP 42 - IK 04
  • Работа в аварийном режиме: 1 и 3 часа
  • Срок службы >100 000 ч
  • Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторы
  • Время зарядки: 24 часа
  • Контроль зарядки по зеленому светодиоду
  • Электропитание: 230 В~ ±10% - 50/60 Гц
  • Класс защиты II
  • Пружинные зажимы для подключения проводов большого сечения: 2 x 2,5 мм²
  • Скрытый монтаж в фальшпотолке или сухих перегородках: добавить рамку скрытого монтажа Кат. № 6 617 20
  • Скрытый монтаж в капитальной стене (кирпичной или бетонной): добавить коробку для скрытого монтажа Кат. № 0 617 21 и рамку для скрытого монтажа Кат. № 6 617 20
  • Может оборудоваться металлическими защитными решетками Кат. № 0 626 90/92
  • Светильники с адресуемым/ автоматическим тестированием включают систему автоматического самотестирования
  • Результаты тестов видны на двух сигнальных светодиодах (зеленый - все хорошо и желтый - есть неисправность)
  • Адресная функция активируется путем установки ID на каждый светильник при помощи инфракрасного инструмента конфигурации (Кат. № 0 626 10) и подключения дополнительной линии BUS
  • Рабочее состояние всех адресных светильников может быть направлено на интерфейс системы управления (Кат. № 0 626 00), и контролироваться местным контроллером с сенсорным экраном (Кат. № 0 626 01), либо при помощи плана здания в программном обеспечении для ПК Legrand Vision System (L.V.S. 2)
  • Эти светильники могут также работать в непостоянном режиме при соответствующем подключении к системе обычного освещения

Характеристики продукта:

  • Светильник постоянного/непостоянного действия
  • С адресуемым/автоматическим тестированием
  • Выходной световой поток: 100 Лм
  • Работа в автономном режиме: 1 час
  • 4 LED
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел