Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Удлиненный вал - для DCX-M от 40 до 160 А - длина 187 мм

Кат. № 4 311 50
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.138 дм3
Вес
84 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Перекидные выключатели-разъединители DCX-M
  • Дополнительные аксессуары
  • Удлиненные валы

Характеристики продукта:

  • Удлиненный вал
  • Для DCX-M от 40 до 160 А
  • Длина: 187 мм
  • Цвет: черный
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел