Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Угол внешний - P31 OFT - высота 100 мм - ширина 200 мм - оцинкованный

Кат. № CM341056
Количество в упаковке
1 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • P31 OFT лотки для оптоволоконных кабелей
  • Углы внешние

Характеристики продукта:

  • Угол
  • Цвет: желтый
  • Размеры:
    - высота: 100 мм
    - ширина: 200 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел