Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Компактный блок питания - My Home - SCS - 27 В - 600 мА

Кат. № 346020
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.588 дм3
Вес
155.333 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: шинная технология SCS
  • Локальное и дистанционное управление
  • Блоки питания

Характеристики продукта:

  • Компактный блок питания 27 В - 600 мА
  • Замена Кат. № 0 634 42
  • Питание 220-240 В - 50/60 Гц
  • Выход 1-2 27 В - 600 мА
  • Число модулей DIN: 2
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел