Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Блок питания - My Home - SCS - встроенный видеоадаптор - 230 В - 0,6 А - 27 В

Кат. № 346030
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.588 дм3
Вес
155.333 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: шинная технология SCS
  • Управление звуковой трансляцией
  • Источники питания

Характеристики продукта:

  • Источник питания
  • Компактный блок питания с встроенным видеоадаптером для небольших систем
  • Рабочее напряжение 230 В~ 50-60 Гц
  • Максимальный ток на выходе 0,6 А - 27 В
  • Встроенная защита (несменяемый предохранитель) от короткого замыкания и перегрузки
  • Блок с двойной изоляцией SELV
  • Число модулей DIN: 2
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел