Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Релейный DIN-активатор - My Home - SCS - 6 А - 220 В

Кат. № 346200
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.525 дм3
Вес
198 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: шинная технология SCS
  • Управление домофонией
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Релейный DIN-активатор
  • Замена Кат. № 0 634 31
  • Для управления дополнительными функциями:
    - включение наружного освещения
    - контроль магнитных замков и автоматических ворот
    - повторитель звонка
  • Перекидной контакт
  • 6 А - 220 В
  • Число модулей DIN: 4
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел