Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Релейный DIN-активатор для управления электрозамками - My Home - SCS - 12 В - 4 А

Кат. № 346230
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.556 дм3
Вес
110 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: шинная технология SCS
  • Управление домофонией
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Релейный DIN-активатор для управления электрозамками
  • Замена Кат. № 0 634 41
  • Для электрозамков 12 В
  • С возможностью подключения внешней кнопки для открывания замка
  • С возможностью настройки конфигурированием времени удержания замка в открытом состоянии до 10 мин.
  • 12 В - 4 А импульс - 250 мА 30 Ом удержание
  • Число модулей DIN: 4
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел