Датчик температуры с регулятором и контроллером скоростей фанкойла - My Home - SCS
Кат. № 0 674 55- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.188 дм3
- Вес
- 38 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Системы домашнего комфорта
- My Home
- Celiane: шинная технология SCS
- Управление функциями термоконтроля
- Механизмы оснащаются лицевой панелью, и рамкой из серии C?liane, а также суппортом Batibox
- Датчики температуры
Характеристики продукта:
- Датчик температуры с регулятором и контролем скорости фанкойла
- Диапазон измерения, t°: от +3 °С до +40 °С
- Оборудован регулятором для локальной корректировки t° +/- 3 °C и переключателем для контроля скоростей фанкойла
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 511) Таблица выбора (с. 503)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № TC-D00021_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.