Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Датчик температуры с регулятором - My Home - SCS

Кат. № 0 674 57
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.188 дм3
Вес
40 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: шинная технология SCS
  • Управление функциями термоконтроля
  • Механизмы оснащаются лицевой панелью, и рамкой из серии C?liane, а также суппортом Batibox
  • Датчики температуры

Характеристики продукта:

  • Датчик температуры с регулятором
  • Диапазон измерения, t°: от +3 °С до +40 °С
  • Оборудован регулятором для локальной корректировки, t°: +/- 3 °C
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел