ИК-интерфейс контроля системы кондиционирования - MyHome SCS
Кат. № 3456- Объем
- 1.639 дм3
- Вес
- 128 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система домашней автоматизации MyHOME SCS
- Система термоконтроля BUS/SCS
Характеристики продукта:
- ИК-интерфейс для системы кондиционирования
- Копирует и воспроизводит команды (ИК-сигналы) с пультов дистанционного управления
- Мониторинг состояния может осуществляться с помощью сенсорного экрана 3,5'' или 10'' или сценарных выключателей
- Длина кабеля ИК-интерфейса - 2 м
- Питание от 27 В
- Корпус basic
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 100)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №U4714B
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № TC-D00020_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.