Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

DIN-активатор - с 2 независимыми реле - активная нагрузка - 6 А - MyHome SCS

Кат. № F430/2
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.427 дм3
Вес
102 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система домашней автоматизации MyHOME SCS
  • Система термоконтроля BUS/SCS

Характеристики продукта:

  • DIN-активатор 100/240 В~ - 50/60 Гц - с 2 независимыми реле
  • Для единичных и двойных нагрузок:
    - активные - 6 А
    - электромагнитные клапаны и насосы - 2 А
  • Логическая взаимная блокировка реле выполняется путем настройки конфигурации
  • 2 модуля DIN
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел