Датчик движения/освещенности с ручным управлением - MyHome SCS
Кат. № 0 672 26- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.229 дм3
- Вес
- 73 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Система домашней автоматизации MyHOME SCS
- Управляющие устройства, дистанционные пульты, датчики движения
Характеристики продукта:
- Датчик движения с регулируемой чувствительностью (с регулируемой установкой яркости и задержкой выключения)
- 5 режимов срабатывания:
- автоматическое
- автоматическое с постоянной яркостью
- с заданной яркостью
- по сценарию для Кат. № MH202
- ручное с постоянной яркостью и автоматическим отключением (только для Кат. № 0 672 26) - Автоматический датчик с ручным управлением
- Пассивный датчик движения на основе двух технологий (ИК и УЗ)
- Датчик освещенности
- Рабочая зона: ширина 5 м, угол охвата 180°, дальность 9 м при высоте установки 1,2 м
- Освещение включается автоматически или вручную нажатием кнопки на передней панели, отключение производится автоматически в зависимости от уровня освещенности и состояния датчика движения
- С регулированием выдержки времени отключения и порога освещенности
- Возможность поддержания постоянного порога освещенности при совместном
- Оснащается лицевой панелью, рамкой и суппортом использовании с активатором-светорегулятором
- 2 модуля
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 94) Таблица выбора (с. 503)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE04428AA
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № TC-D00072
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.