Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Источник питания шины - 8 DIN-модулей - для систем управления освещением

Кат. № 0 035 60
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
4.155 дм3
Вес
1.459 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: шинная технология SCS
  • Управление освещением и приводами Celiane
  • Активаторы и аксессуары

Характеристики продукта:

  • Системоформирующее устройство
  • Источник питания шины
  • Входное напряжение: 230 В~
  • Выходное напряжение: 27 В=
  • Максимальное потребление: 300 мА
  • Максимальный ток: 1.2 А
  • 8 DIN-модулей
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел