Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Релейный DIN-активатор - Н.З. контакт - 2 независимых выхода - 2 DIN-модуля

Кат. № 0 038 43
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.556 дм3
Вес
120 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система управления освещением
  • Модульные реле и светорегуляторы для установки на DIN-рейку через 2-проводную шину подключаются к смонтированным на стене управляющим устройствам и активируют различные нагрузки
  • Предназначены для установки в распределительные шкафы
  • Доступны в исполнении с 1, 2 и 4 реле, эти устройства содержат кнопки управления на лицевой панели для проверки функционирования нагрузок

Характеристики продукта:

  • Реле для различных вариантов применения
  • Для уменьшения размеров реле до 20 мм можно снять адаптер для установки на DIN-рейку на задней стороне и лицевую панель, после этого возможна установка реле в узких кабельных трассах, распределительных коробках, коробках для скрытого монтажа, подвесных потолках и т. д.
  • Нормально замкнутый (Н.З.) контакт
  • Рекомендуется для помещений общественного пользования (например, школы, супермаркеты и т.д.)
  • Реле с 2 независимыми выходами для управления 2 цепями
  • Максимальная нагрузка на цепь:
    - резистивная нагрузка 6 А
  • 2 DIN-модуля
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел