Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Активатор в корпусе IP55 - My Home - Радиотехнология - 220 В - 1 канал - 2500 Вт

Кат. № 5 738 58
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.602 дм3
Вес
531 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: радиотехнология
  • Управление сценариями
  • Активаторы Радио My Home приемники / передатчики 230 В~ в корпусе IP55
  • Активаторы релейные с нейтралью
  • Влагозащитные корпус IP55
  • Подключаются к нагрузке и получают команды для управления освещением и приводами с различных управляющих устройств и сценарных радиовыключателей, а также шинных управляющих устройств через интерфейс Кат. № 0 672 50
  • 3 режима работы реле: поляризованный, моностабильный, с задержкой на отключение
  • Перекидной контакт

Характеристики продукта:

  • Активатор 1-канальный
  • 2500 Вт
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел