Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Датчик движения ИК - ориентируемый - My Home - SCS - 3-9 метров

Кат. № 0 675 02
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.188 дм3
Вес
43 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: шинная технология SCS
  • Управление технической и охранной сигнализацией
  • Устройства устанавливаются в жилых и рабочих помещениях для управления технической и охранной сигнализацией
  • Все элементы системы соединяются между собой шинным SCS-кабелем (Кат. № L4669 / L4669/500)
  • Возможно подключение к телефонной линии, что позволяет:
    - получать голосовые сообщения от системы при срабатывании сигнализации
    - запускать/отключать охранные функции системы с мобильного или стационарного телефона
  • Возможна работа с системой удаленного мониторинга (протокол Ademco): по событиям системы охранной сигнализации можно запускать сценарии в управлении освещением, приводами (например, при постановке на охрану - запуск сценария «выключить все»)
  • Датчики движения

Характеристики продукта:

  • Датчик движения ИК, ориентируемый
  • Дальность обнаружения от 3 до 9 метров
  • Оснащается лицевыми панелями и рамками из серии C?liane, а также суппортами Batibox
  • Для автоматического обнаружения движения в зоне действия датчика
  • Обнаружение движения посредством ИК-лучей
  • Оснащен поворотной линзой с подвижными шторками для регулировки угла обзора датчика
  • Вертикальная настройка: ± 25°
  • Горизонтальная настройка: ± 30°
  • Регулируемый угол обзора - 105°
  • Фиксация настроек при помощи скрытых винтов
  • Тамперная самозащита
  • Рекомендуется монтаж в коробку Batibox 1 пост глубиной 50 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел