Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Встраиваемая колонка - My Home - SCS - 80 Ом - 100 Вт - титан

Кат. № 0 673 04
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
15.24 дм3
Вес
2.322 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: шинная технология SCS
  • Управление звуковой трансляцией
  • Колонки

Характеристики продукта:

  • Встраиваемая колонка
  • 8 Ом - 100 Вт
  • Устанавливается в монтажной коробке глубина не менее 80 мм
  • Цвет: титан
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел