Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Эвакуационнный светильник - URA ONE - автономный - непостоянного действия - 350 лм - 1 час - 4 LED - IP 42 - IK 07

Кат. № 6 616 24
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.236 дм3
Вес
576 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • URA ONE - автономные светодиодные эвакуационные светильники внутренней установки
  • Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия
  • Соответствуют МЭК и EN 60598-2-22
  • Светодиоды большой мощности с рассеивателем, обеспечивающим оптимальное распределение света
  • Очень низкий уровень потребления от электроэнергии
  • Срок службы >100 000 ч
  • Полностью подлежит вторичной переработке
  • Задняя часть втычного присоединения с надрезанными отверстиями для облегчения монтажа и обслуживания
  • Пружинные зажимы для подключения проводов большого сечения: 2 x 2,5 мм²
  • IP 42 - IK 07
  • Работа в аварийном режиме: 1 до 3 часа
  • Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторы
  • Время зарядки: 24 ч
  • Контроль зарядки по зеленому светодиоду
  • Рассеиватель из молочного стекла
  • Электропитание: 230 В~ ± 10% - 50/60 Гц
  • Класс защиты II
  • Скрытый монтаж в потолке или стене с рамкой для скрытого монтажа Кат. № 6 616 50/51
  • Декоративная рамка для накладного монтажа Кат. № 6 616 54/55
  • Стандартные светильники непостоянного действия

Характеристики продукта:

  • Стандартный светильник непостоянного действия
  • Выходной световой поток: 350 Лм
  • Работа в автономном режиме: 1 час
  • 4 LED
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел