Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Одиночное устройство защитной блокировки - для DCX-M от 200 до 400 А

Кат. № 4 311 71
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.643 дм3
Вес
428 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Перекидные выключатели-разъединители DCX-M
  • Дополнительные аксессуары
  • Устройства защитной блокировки

Характеристики продукта:

  • Устройство защиты блокировки
  • Одиночное
  • Для DCX-M от 200 до 400 А
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел