Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2017

версия 5/2017
Управление списком продукции
 

Вертикальный разъединитель SPX-V с плавкими вставками - монтаж на распределительную шину - 250 A - 1 - М10

Кат. № 6 052 11
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
22 дм3
Вес
7.288 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вертикальный выключатель-разъединитель SPX до 630 А с плоскими предохранителями
  • Соответствует МЭК/EN 60947-3
  • Обеспечиваетт надежное разъединение цепи под напряжением и защиту от прикосновения
  • Состояние плавкой вставки определяется через прозрачное окошко
  • Контроль напряжения щупом
  • Возможность пломбирования крышки
  • Одновременная коммутация всех полюсов, 1600 механических операций
  • Индикация положения крышки с помощью дополнительного контакта (аксессуар)
  • Закрепление кабельных наконечников винтами
  • Взаимозаменяемые аксессуары для подключения
  • Предохранители поставляются отдельно

Характеристики продукта:

  • SPX-V 250
  • Номинальный ток In: 250 А
  • Типоразмер: 1
  • Подключение: наконечник М10
  • Способы подключения: плоскими выводами / кабельными наконечниками, или плоскими зажимами для подключения (не входят в комплект поставки), или призматическими зажимами
  • Монтаж: на распределительную шину толщиной 5 или 10 мм с шагом 185 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел