Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Вертикальный разъединитель SPX-V с плавкими вставками - монтаж на распределительную шину - 160 A - 00 - М8

Кат. № 6 052 14
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
5 дм3
Вес
1.894 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вертикальный выключатель-разъединитель SPX до 630 А с плоскими предохранителями
  • Соответствует МЭК/EN 60947-3
  • Обеспечиваетт надежное разъединение цепи под напряжением и защиту от прикосновения
  • Состояние плавкой вставки определяется через прозрачное окошко
  • Контроль напряжения щупом
  • Возможность пломбирования крышки
  • Одновременная коммутация всех полюсов, 1600 механических операций
  • Индикация положения крышки с помощью дополнительного контакта (аксессуар)
  • Закрепление кабельных наконечников винтами
  • Взаимозаменяемые аксессуары для подключения
  • Предохранители поставляются отдельно

Характеристики продукта:

  • SPX-V 160
  • Номинальный ток In: 160 А
  • Типоразмер: 00
  • Подключение: наконечник М8
  • Способы подключения: плоскими выводами / кабельными наконечниками, или плоскими зажимами для подключения (не входят в комплект поставки), или призматическими зажимами
  • Монтаж: на распределительную шину толщиной 5 или 10 мм с шагом 60 мм, или с помощью адаптера 6052 50 или 6052 51
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел