Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Вспомогательный контакт - 1 Н.О. + 1 Н.З. - активная нагрузка - 16 А - 250 В~ - для DCX-M от 40 до 1250 А

Кат. № 4 311 55
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.329 дм3
Вес
27.5 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Перекидные выключатели-разъединители DCX-M
  • Дополнительные аксессуары
  • Вспомогательные контакты

Характеристики продукта:

  • Вспомогательный контакт
  • 1 Н.О. + 1 Н.З.
  • Активная нагрузка: 16 А, 250 В~
  • Для DCX-M от 40 до 1250 А
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел